??
CAD model selection
K0630.201516
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0630 - Indexing plungers with extended indexing pin
Bill of material
K0630.201516
BESTKIPP
Order No.
K0630.201516
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin hardened
FORM
Form
A
AUSF
version
non-lockout type without locknut
POS
Position
GR
size
5
D
diameter
16 mm
D1
thread
M 24 x 2
D2
diameter
40 mm
L
Length
104.0 mm
L1
Length
32 mm
L2
Length
18 mm
L3
Length
28 mm
H
height
24 mm
SW1
width across flats
27 mm
SW2
width across flats
0 mm
F
chamfer 30°
3.2 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
20.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
60 N
GEW
Approx. weight
0.2273 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245011537
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions